Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Micro Plate heat exchanger, XB66L-1, Number of plates: 80

079B0965

16 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Connection length side 1 [mm]40 mm
Connection length side 2 [mm]40 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]180 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB66L-1-80_2Cu_16_S1_7G2_1/2_SB
Material Description (Short TeXB66L-1-80_2Cu_16_S1_7G2_1/2_S
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total height without feet [mm]706 mm
Total width [mm]296 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
다음의 기능 포함:
값
Vertical center porthole side 1 [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L
경납 재질Copper
구분II
승인PED
연결 길이 1, mm40 mm
연결 길이 2, mm40 mm
연결 유형 1G
연결 유형 2G
연결 크기 12 1/2
연결 크기 22 1/2
연결표준ISO 228/1
유체그룹2
제조사명Danfoss
제품 유형XB66L-1
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수80
플레이트 재질1.4404
플레이트 패턴L

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량80.73 킬로그램
순중량56 킬로그램
Volume261.6 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425139130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm