Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Micro Plate heat exchanger, XB59M-1, Number of plates: 80

004B1934

25 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection length side 1 [mm]52 mm
Connection length side 2 [mm]52 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]92 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB59M-1-80_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description (Short TeXB59M-1-80_2Cu_25_S1_2G2_SB
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Total height without feet [mm]613 mm
Total width [mm]186 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
다음의 기능 포함:
Vertical center porthole side 1 [mm]519.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L
경납 재질Copper
구분II
승인PED
연결 유형 1G
연결 유형 2G
연결 크기 12
연결 크기 22
연결표준ISO 228/1
온도 범위 [°C] [최대]180 °C
온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
유체그룹2
제조사명Danfoss
제품 유형XB59M-1
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수80
플레이트 재질1.4404
플레이트 패턴M

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량29.801 킬로그램
순중량27.9 킬로그램
Volume40.716 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5710104032429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm