Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Micro Plate heat exchanger, XB52M-1, Number of plates: 60

079G1782

25 bar, Brazing material: CoResist

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]170 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB52M-1-60_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-60_2CN_25_S1_2G2
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total height without feet [mm]467 mm
Total width [mm]257 mm
다음의 기능 포함:
값
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
경납 재질CoResist
구분I
승인PED
연결 길이 1, mm50 mm
연결 길이 2, mm50 mm
유체그룹1
제품 유형XB52M-1
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수60
플레이트 패턴M

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량29.59 킬로그램
순중량23.9 킬로그램
Volume102.4 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162684207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm