Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Micro Plate heat exchanger, XB52M-1, Number of plates: 30

079G1778

25 bar, Brazing material: CoResist

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]170 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Total height without feet [mm]467 mm
Total width [mm]257 mm
다음의 기능 포함:
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
경납 재질CoResist
구분I
승인PED
온도 범위 [°C] [최대]180 °C
온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
유체그룹1
제품 유형XB52M-1
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수30
플레이트 패턴M

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량16.079 킬로그램
순중량15.8 킬로그램
Volume26.454 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162684139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm