Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Micro Plate heat exchanger, XB37H-1, Number of plates: 40

004H7306

25 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection length side 1 [mm]20 mm
Connection length side 2 [mm]20 mm
Connection size 11
Connection size 21
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]72 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L20
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number of passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Total height without feet [mm]525 mm
다음의 기능 포함:
Total width [mm]119 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.069 L
Volume per channel 2 [l]0.069 L
경납 재질Copper
구분I
승인PED
연결표준ISO 228/1
온도 범위 [°C] [최대]180 °C
온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
유체그룹2
제조사명Danfoss
제품 유형XB37H-1
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수40
플레이트 재질1.4404
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량8.675 킬로그램
순중량8.3 킬로그램
Volume11.404 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425095832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm