Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Micro Plate heat exchanger, XB37L-1, Number of plates: 36

004H4672

16 bar, Brazing material: Stainless steel

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection length side 1 [mm]20 mm
Connection length side 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]72 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Total height without feet [mm]525 mm
Total width [mm]119 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
다음의 기능 포함:
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
경납 재질Stainless steel
구분I
승인PED
연결 유형 1G
연결 유형 2G
연결 크기 11
연결 크기 21
연결표준ISO 228/1
온도 범위 [°C] [최대]180 °C
온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
유체그룹2
제품 유형XB37L-1
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수36
플레이트 재질1.4404
플레이트 패턴L

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량7.84 킬로그램
순중량7.642 킬로그램
Volume10.982 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425143243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm