Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Micro Plate heat exchanger, XB37M-1, Number of plates: 26

004H4655

16 bar, Brazing material: Stainless steel

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Connection length side 1 [mm]20 mm
Connection length side 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]72 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total height without feet [mm]525 mm
Total width [mm]119 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
다음의 기능 포함:
값
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L
경납 재질Stainless steel
구분I
승인PED
연결 길이 1, mm20 mm
연결 길이 2, mm20 mm
연결 유형 1G
연결 유형 2G
연결 크기 11
연결 크기 21
연결표준ISO 228/1
유체그룹2
제품 유형XB37M-1
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수26
플레이트 재질1.4404
플레이트 패턴M

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.383 킬로그램
순중량6.188 킬로그램
Volume10.628 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425143076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm