Danfoss logo
XB25H

Micro Plate heat exchanger, XB25H-1, Number of plates: 60

004H4333

25 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]45 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Total height without feet [mm]491 mm
Total width [mm]95 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
다음의 기능 포함:
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Volume per channel 1 [l]0.059 L
Volume per channel 2 [l]0.059 L
경납 재질Copper
구분Art. 4, par. 3
승인PED
연결 유형 1G
연결 유형 2G
연결 크기 13/4
연결 크기 23/4
연결표준ISO 228/1
온도 범위 [°C] [최대]180 °C
온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
유체그룹2
제품 유형XB25H-1
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수60
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량6.911 킬로그램
순중량6.25 킬로그램
Volume9.35 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425134227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm