Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Micro Plate heat exchanger, XB12L-2, Number of plates: 80

004H7576

25 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Connection length side 1 [mm]25 mm
Connection length side 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]63 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes2
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Total height without feet [mm]289 mm
Total width [mm]118 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
다음의 기능 포함:
Vertical center porthole side 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
경납 재질Copper
구분I
승인PED
연결 유형 1G
연결 유형 2G
연결 크기 15/4
연결 크기 25/4
연결표준ISO 228/1
온도 범위 [°C] [최대]180 °C
온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
유체그룹2
제조사명Danfoss
제품 유형XB12L-2
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수80
플레이트 재질1.4404
플레이트 패턴L

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량8.203 킬로그램
순중량7.68 킬로그램
Volume10.733 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425109096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm