Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Micro Plate heat exchanger, XB12H-1, Number of plates: 30

004H7559

25 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Connection length side 1 [mm]25 mm
Connection length side 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]63 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB12H-1-30_2Cu_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-30_2Cu_S1_7G5/4
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total height without feet [mm]289 mm
Total width [mm]118 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
다음의 기능 포함:
값
Vertical center porthole side 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L
경납 재질Copper
구분I
승인PED
연결 길이 1, mm25 mm
연결 길이 2, mm25 mm
연결 유형 1G
연결 유형 2G
연결 크기 15/4
연결 크기 25/4
연결표준ISO 228/1
유체그룹2
제조사명Danfoss
제품 유형XB12H-1
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수30
플레이트 재질1.4404
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.046 킬로그램
순중량3.88 킬로그램
Volume5.336 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425108938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm