Danfoss logo
XB06_L

Micro Plate heat exchanger, XB06H-1, Number of plates: 10

079G1161

25 bar, Brazing material: Stainless steel

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection length side 1 [mm]20 mm
Connection length side 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]45 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB06H-1-10_2StS_25_S1_2G3/4_IP108
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2StS_25_S1_2G3/4_IP
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Total height without feet [mm]320 mm
Total width [mm]95 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
다음의 기능 포함:
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L
경납 재질Stainless steel
구분Art. 4, par. 3
승인PED
연결 유형 1G
연결 유형 2G
연결 크기 13/4
연결 크기 23/4
연결표준DIN ISO 228/1
온도 범위 [°C] [최대]180 °C
온도 범위 [°C] [최소]-10 °C
유체그룹1
제품 유형XB06H-1
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형108 pc
플레이트 개수10
플레이트 재질1.4404
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.47 킬로그램
순중량1.39 킬로그램
다음의 기능 포함:
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm