Danfoss logo
XB05-Left

Micro Plate heat exchanger, XB05H-1, Number of plates: 50

079G1634

25 bar, Brazing material: CoResist

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]42 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB05H-1-50_2CN_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-50_2CN_25_S1_2G3/4_IP1
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total height without feet [mm]312 mm
Total width [mm]76 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
다음의 기능 포함:
값
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
경납 재질CoResist
구분Art. 4, par. 3
승인PED
연결 길이 1, mm20 mm
연결 길이 2, mm20 mm
연결 유형 1G
연결 유형 2G
연결 크기 13/4
연결 크기 23/4
연결표준ISO 228/1
유체그룹2
제품 유형XB05H-1
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형150 pc
플레이트 개수50
플레이트 패턴H

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량3.092 킬로그램
순중량2.7 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume677.28 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm