Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Micro Plate heat exchanger, XB05X-1, Number of plates: 36

079G1258

25 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Connection length side 1 [mm]20 mm
Connection length side 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]42 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB05X-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05X-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total height without feet [mm]312 mm
Total width [mm]76 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
다음의 기능 포함:
값
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]278.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L
경납 재질Copper
구분I
승인PED
연결 길이 1, mm20 mm
연결 길이 2, mm20 mm
연결 유형 1G
연결 유형 2G
연결 크기 13/4
연결 크기 23/4
연결표준ISO 228/1
유체그룹1
제품 유형XB05X-1
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형150 pc
플레이트 개수36
플레이트 재질1.4404
플레이트 패턴X

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.34 킬로그램
순중량2.13 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume4.608 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm