Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, H30L-CW-product-details

Micro Plate heat exchanger, H30L-CW

079H9968

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionH30L-CW-42_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-42_S1_9G1_8,2_12,2
다음의 기능 포함:
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
제품 유형H30L-CW
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량4.32 킬로그램
순중량4.07 킬로그램
Volume2.6 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162960271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm