Micro Plate heat exchanger, H30L-CW
079H9966
079H9966
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | H30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| 제품 유형 | H30L-CW |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Micro Plate heat exchanger |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 4 킬로그램 |
| 순중량 | 3.75 킬로그램 |
| Volume | 2.6 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162952436 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |