Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, H30L-CW, Number of plates: 14-product-details

Micro Plate heat exchanger, H30L-CW, Number of plates: 14

079H9944

35 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionH30L-CW-14_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-14_S1_9G1_8,2_12,2
Max working pressure 1 [bar]35 bar
다음의 기능 포함:
값
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
경납 재질Copper
제품 유형H30L-CW
제품군Heat exchangers
제품명Micro Plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수14

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.35 킬로그램
순중량2.05 킬로그램
Volume2.608 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162849866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm