Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Brazed plate heat exchanger, XB51L-1, Number of plates: 80

004B1352

25 bar, Brazing material: Copper
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: XB04, XB24, XB51, XB70

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection length side 1 [mm]90 mm
Connection length side 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]170 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB51L-1 -80_2_25_ASB_1F50_1F50
Material Description (Short TeXB51L-1 -80_2_25_ASB_1F50_1F50
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number of passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Total height without feet [mm]466 mm
다음의 기능 포함:
Total width [mm]256 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
경납 재질Copper
구분Art. 4, par. 3
승인PED
연결표준EN 1092
온도 범위 [°C] [최대]180 °C
온도 범위 [°C] [최소]-10 °C
유체그룹2
제조사명Danfoss
제품 유형XB51L-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수80
플레이트 재질1.4404
플레이트 패턴L

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량5.1 킬로그램
순중량5.1 킬로그램
Volume92.796 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702421663189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm