Brazed plate heat exchanger, XB51H-1, Number of plates: 100
004B1111
25 bar, Brazing material: Copper
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1111
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 90 mm |
| Connection length 2 [mm] | 90 mm |
| Connection length side 1 [mm] | 90 mm |
| Connection length side 2 [mm] | 90 mm |
| Connection size 1 | DN50 |
| Connection size 2 | DN50 |
| Connection type 1 | FLANGE |
| Connection type 2 | FLANGE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Horizontal center porthole[mm] | 170 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | XB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50 |
| Material Description (Short Te | XB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50 |
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
| Max working pressure 2 [bar] | 25 bar |
| Number of passes | 1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Total height without feet [mm] | 466 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Total width [mm] | 256 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole side 1 [mm] | 380.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
| 경납 재질 | Copper |
| 구분 | II |
| 승인 | PED |
| 연결표준 | EN 1092 |
| 온도 범위 [°C] [최대] | 180 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
| 유체그룹 | 2 |
| 제조사명 | Danfoss |
| 제품 유형 | XB51H-1 |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Brazed plate heat exchanger |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 플레이트 개수 | 100 |
| 플레이트 재질 | 1.4404 |
| 플레이트 패턴 | H |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 61 킬로그램 |
| 순중량 | 61 킬로그램 |
| Volume | 86.24 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421903544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |