Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Brazed plate heat exchanger, XB04-2, Number of plates: 120

004B1044

16 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Connection length side 1 [mm]20 mm
Connection length side 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
다음의 기능 포함:
값
Vertical center porthole side 1 [mm]248.0 mm
경납 재질Copper
연결 유형 1G
연결 유형 2G
연결 크기 13/4
연결 크기 23/4
제품 유형XB04-2
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수120
플레이트 재질1.4404

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량9.498 킬로그램
순중량9.498 킬로그램
Volume24.192 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5706560369452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm