Brazed plate heat exchanger, XB04-2, Number of plates: 100
004B1042
16 bar, Brazing material: Copper
004B1042
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length side 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length side 2 [mm] | 20 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | XB04-2-50/50 G3/4Ax20mm |
| Material Description (Short Te | XB04-2-50/50 G3/4Ax20mm |
| Max working pressure 1 [bar] | 16 bar |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Vertical center porthole side 1 [mm] | 248.0 mm |
| 경납 재질 | Copper |
| 연결 유형 1 | G |
| 연결 유형 2 | G |
| 연결 크기 1 | 3/4 |
| 연결 크기 2 | 3/4 |
| 제품 유형 | XB04-2 |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Brazed plate heat exchanger |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 플레이트 개수 | 100 |
| 플레이트 재질 | 1.4404 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 10 킬로그램 |
| 순중량 | 10 킬로그램 |
| Volume | 10.687 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560369438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |