Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

Brazed plate heat exchanger, XB04-1, Number of plates: 40

004B1023

16 bar, Brazing material: Copper
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: XB04, XB24, XB51, XB70

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection length side 1 [mm]20 mm
Connection length side 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]45 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Number of passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
Total height without feet [mm]296 mm
Total width [mm]93 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]248.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L
경납 재질Copper
구분Art. 4, par. 3
승인PED
연결표준DIN ISO 228/1
온도 범위 [°C] [최대]180 °C
온도 범위 [°C] [최소]-10 °C
유체그룹2
제조사명Danfoss
제품 유형XB04-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수40
플레이트 재질1.4404

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량4.5 킬로그램
순중량4.5 킬로그램
Volume9.126 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5706560369001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm