Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1
079U5880
079U5880
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL70TL-1-140_2_40_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-140_2_40_S1_4B1 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 제품 유형 | SL70TL-1 |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Brazed plate heat exchanger |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 50.645 킬로그램 |
| 순중량 | 32.11 킬로그램 |
| Volume | 168 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425185809 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |