Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL70TK-1-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL70TK-1

079U4912
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
Material DescriptionSL70TK-1-40_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TK-1-40_2_40_S1_4B1,5_nsb
다음의 기능 포함:
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
제품 유형SL70TK-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량12.592 킬로그램
순중량11.865 킬로그램
Volume21.504 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425192258
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm