Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 40-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 40

079U4447

30 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]65 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL70TL-1-40_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL70TL-1-40_2_30_S1_4N1
Max working pressure 1 [bar]30 bar
Max working pressure 2 [bar]30 bar
Number of passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total height without feet [mm]501 mm
Total width [mm]120 mm
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
다음의 기능 포함:
값
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
경납 재질Copper
구분III
승인PED
연결 길이 1, mm27 mm
연결 길이 2, mm27 mm
연결 유형 1NPT
연결 유형 2NPT
연결 크기 11
연결 크기 21
유체그룹1
제품 유형SL70TL-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수40
플레이트 패턴TL

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량11.815 킬로그램
순중량11.092 킬로그램
Volume17.078 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425159336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm