Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1

079U4430

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1
다음의 기능 포함:
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
제품 유형SL70TL-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량15.133 킬로그램
순중량13.21 킬로그램
Volume21.672 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425158544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm