Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 10
079U4339
35 bar, Brazing material: Copper
079U4339
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Horizontal center porthole[mm] | 65 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL70TLDW-1-10_2_35_S1_4N1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TLDW-1-10_2_35_S1_4N1,5 |
| Max working pressure 1 [bar] | 35 bar |
| Max working pressure 2 [bar] | 35 bar |
| Number Of Passes | 1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Total height without feet [mm] | 501 mm |
| Total width [mm] | 120 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.104 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.104 L |
| 경납 재질 | Copper |
| 구분 | III |
| 승인 | PED |
| 연결 길이 1, mm | 27 mm |
| 연결 길이 2, mm | 27 mm |
| 연결 유형 1 | NPT |
| 연결 유형 2 | NPT |
| 연결 크기 1 | 1 1/2 |
| 연결 크기 2 | 1 1/2 |
| 유체그룹 | 1 |
| 제품 유형 | SL70TLDW-1 |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Brazed plate heat exchanger |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 플레이트 개수 | 10 |
| 플레이트 패턴 | TLDW |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 5.588 킬로그램 |
| 순중량 | 5.307 킬로그램 |
| Volume | 14.336 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |