Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TMDW-1, Number of plates: 40

079U4311

35 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]65 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5
Max working pressure 1 [bar]35 bar
Max working pressure 2 [bar]35 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Total height without feet [mm]501 mm
Total width [mm]120 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
다음의 기능 포함:
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
경납 재질Copper
구분III
승인PED
연결 유형 1R
연결 유형 2R
연결 크기 11 1/2
연결 크기 21 1/2
연결표준ISO 7
온도 범위 [°C] [최대]225 °C
온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
유체그룹1
제조사명Danfoss
제품 유형SL70TMDW-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수40
플레이트 패턴TMDW

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량12.844 킬로그램
순중량12.172 킬로그램
Volume17.078 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425159756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm