Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL70TK-1, Number of plates: 70-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL70TK-1, Number of plates: 70

079U4136

40 bar, Brazing material: Copper
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
Material DescriptionSL70TK-1-70_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-70_2_40_S1_4B1,5
Max working pressure 1 [bar]40 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
경납 재질Copper
연결 유형 1R
연결 유형 2R
연결 크기 11 1/2
연결 크기 21 1/2
제품 유형SL70TK-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수70

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량20.283 킬로그램
순중량18.592 킬로그램
Volume31.36 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425158308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm