Brazed plate heat exchanger, SL70TM-1
079U4122
079U4122
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
| Material Description | SL70TM-1-90_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-90_2_40_S1_4B1,5 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 제품 유형 | SL70TM-1 |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Brazed plate heat exchanger |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 23.766 킬로그램 |
| 순중량 | 22.96 킬로그램 |
| Volume | 31.36 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158728 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |