Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL70TM-1-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL70TM-1

079U4113
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
Material DescriptionSL70TM-1-10_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-10_2_40_S1_4B1,5
다음의 기능 포함:
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
제품 유형SL70TM-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량5.74 킬로그램
순중량5.74 킬로그램
Volume14.336 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425158148
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm