Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 100-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 100

079U2741

30 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]65 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL34TL-1-100_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TL-1-100_2_30_S1_4N1
Max working pressure 1 [bar]30 bar
Max working pressure 2 [bar]30 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Total height without feet [mm]297 mm
Total width [mm]119 mm
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
다음의 기능 포함:
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
경납 재질Copper
구분II
승인PED
연결 유형 1NPT
연결 유형 2NPT
연결 크기 11
연결 크기 21
온도 범위 [°C] [최대]225 °C
온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
유체그룹1
제품 유형SL34TL-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수100
플레이트 패턴TL

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량15.6 킬로그램
순중량15.086 킬로그램
Volume8.91 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425181849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm