Brazed plate heat exchanger, SL333TK-1, Number of plates: 280
079U8375
16 bar, Brazing material: Copper
079U8375
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Horizontal center porthole[mm] | 239 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL333TK-1-280_2_16_S1_4F100_A |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-280_2_16_S1_4F100_A |
| Max working pressure 1 [bar] | 16 bar |
| Max working pressure 2 [bar] | 16 bar |
| Number of passes | 1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Total height without feet [mm] | 1190 mm |
| Total width [mm] | 497 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 864 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Vertical center porthole 2[mm] | 864 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 1.186 L |
| Volume per channel 2 [l] | 1.186 L |
| 경납 재질 | Copper |
| 구분 | IV |
| 승인 | PED |
| 연결 길이 1, mm | 0 mm |
| 연결 길이 2, mm | 0 mm |
| 연결 유형 1 | FLANGE |
| 연결 유형 2 | FLANGE |
| 연결 크기 1 | DN100 |
| 연결 크기 2 | DN100 |
| 유체그룹 | 1 |
| 제품 유형 | SL333TK-1 |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Brazed plate heat exchanger |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 플레이트 개수 | 280 |
| 플레이트 패턴 | TK |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 452.365 킬로그램 |
| 순중량 | 436.25 킬로그램 |
| Volume | 1485.12 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425228209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |