Danfoss logo
SL333_L

Brazed plate heat exchanger, SL333TK-1, Number of plates: 100

079U8360

16 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]239 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL333TK-1-100_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TK-1-100_2_16_S1_4F100_A
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Number of passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total height without feet [mm]1190 mm
Total width [mm]497 mm
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
다음의 기능 포함:
값
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L
경납 재질Copper
구분IV
승인PED
연결 길이 1, mm0 mm
연결 길이 2, mm0 mm
연결 유형 1FLANGE
연결 유형 2FLANGE
연결 크기 1DN100
연결 크기 2DN100
유체그룹1
제품 유형SL333TK-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수100
플레이트 패턴TK

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량214.225 킬로그램
순중량198.11 킬로그램
Volume755.04 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425228056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm