Danfoss logo
SL333_L

Brazed plate heat exchanger, SL333TL-1, Number of plates: 250

079U8347

16 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Connection size 1DN100
Connection size 2DN100
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]239 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL333TL-1-250_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TL-1-250_2_16_S1_4F100_A
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Number of passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
다음의 기능 포함:
REACH 후보 목록 물질No
Total height without feet [mm]1190 mm
Total width [mm]497 mm
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
경납 재질Copper
구분IV
승인PED
온도 범위 [°C] [최대]225 °C
온도 범위 [°C] [최소]-196 °C
유체그룹1
제품 유형SL333TL-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수250
플레이트 패턴TL

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량409.024 킬로그램
순중량392.909 킬로그램
Volume1077.44 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425227929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm