Danfoss logo
SL333_L

Brazed plate heat exchanger, SL333TK-1

079U8230
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
Material DescriptionSL333TK-1-150_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-150_2_25_S1_4F100
다음의 기능 포함:
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
제품 유형SL333TK-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량350 킬로그램
순중량261.683 킬로그램
Volume957.84 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425154614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm