Danfoss logo
SL333

Brazed plate heat exchanger, SL333TM-1, Number of plates: 290

079U8208

25 bar, Brazing material: Copper
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
Material DescriptionSL333TM-1-290_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-290_2_25_S1_4F100
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
경납 재질Copper
연결 유형 1FLANGE
연결 유형 2FLANGE
연결 크기 1DN100
연결 크기 2DN100
제품 유형SL333TM-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수290

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량515.166 킬로그램
순중량448.115 킬로그램
Volume1341.6 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425154393
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm