Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Brazed plate heat exchanger, SL222TL-1, Number of plates: 120

079U3841

25 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Connection length side 1 [mm]0 mm
Connection length side 2 [mm]0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]205 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL222TL-1-120_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-120_2_25_S1_4F80
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total height without feet [mm]933 mm
Total width [mm]424 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
다음의 기능 포함:
값
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]623.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
경납 재질Copper
구분IV
승인PED
연결 길이 1, mm0 mm
연결 길이 2, mm0 mm
연결 유형 1FLANGE
연결 유형 2FLANGE
연결 크기 1DN80
연결 크기 2DN80
유체그룹1
제품 유형SL222TL-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수120
플레이트 재질1.4404
플레이트 패턴TL

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량176 킬로그램
순중량144.931 킬로그램
Volume561.6 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425165535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm