Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Brazed plate heat exchanger, SL140TM-1, Number of plates: 150

079U6165

25 bar, Brazing material: Copper

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontal center porthole[mm]150 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total height without feet [mm]611 mm
Total width [mm]241 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
다음의 기능 포함:
값
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
경납 재질Copper
구분III
승인PED
연결 길이 1, mm30 mm
연결 길이 2, mm30 mm
연결 유형 1R
연결 유형 2R
연결 크기 12 1/2
연결 크기 22 1/2
연결표준ISO 7
유체그룹1
제품 유형SL140TM-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수150
플레이트 패턴TM

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량100 킬로그램
순중량88.048 킬로그램
Volume283.2 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425169311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm