Danfoss logo
SL140-Front

Brazed plate heat exchanger, SL140TM-1, Number of plates: 140

079U6035

34 bar, Brazing material: Copper
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
Material DescriptionSL140TM-1-140_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-140_2_34_S1_4B2,5
Max working pressure 1 [bar]34 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
경납 재질Copper
연결 유형 1R
연결 유형 2R
연결 크기 12 1/2
연결 크기 22 1/2
제품 유형SL140TM-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
플레이트 개수140

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량114 킬로그램
순중량90.09 킬로그램
Volume355.2 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425163128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm