Danfoss logo
Sl140_Right

Brazed plate heat exchanger, SL140TL-1

079U6017
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
Material DescriptionSL140TL-1-170_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-170_2_34_S1_4B2,5
다음의 기능 포함:
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 후보 목록 물질No
제품 유형SL140TL-1
제품군Heat exchangers
제품명Brazed plate heat exchanger
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량141.82 킬로그램
순중량103.791 킬로그램
Volume508.8 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425162961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm