Brazed plate heat exchanger, SL140TL-1
079U6013
079U6013
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL140TL-1-130_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-130_2_34_S1_4B2,5 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 제품 유형 | SL140TL-1 |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Brazed plate heat exchanger |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 114.06 킬로그램 |
| 순중량 | 114.06 킬로그램 |
| Volume | 283.2 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |