Brazed plate heat exchanger, SL140TL-1, Number of plates: 100
079U6010
34 bar, Brazing material: Copper
079U6010
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL140TL-1-100_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-100_2_34_S1_4B2,5 |
| Max working pressure 1 [bar] | 34 bar |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 경납 재질 | Copper |
| 연결 유형 1 | R |
| 연결 유형 2 | R |
| 연결 크기 1 | 2 1/2 |
| 연결 크기 2 | 2 1/2 |
| 제품 유형 | SL140TL-1 |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Brazed plate heat exchanger |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 플레이트 개수 | 100 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 93.074 킬로그램 |
| 순중량 | 67.881 킬로그램 |
| Volume | 254.4 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162886 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |