Meter reading / meter system, SonoRepeat, Ethernet, Data storage: ≥2 GB, M-bus module
014U1633
Smart metering data concentrators and repeaters
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 계측기 판독/계측기 시스템
014U1633
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data communication interfaces | Ethernet |
| Data storage | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| GSM | / |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installation | DIN rail 3 units |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| Material Description | SonoRepeat111E-M-500/repeater/M-bus |
| Power supply | No, has to be added from accessories |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Reading ability [m] | 500 m |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
| 구분 | Smart metering data concentrators and repeaters |
| 제품 유형 | SonoRepeat |
| 제품군 | Meter reading / meter system |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.207 킬로그램 |
| 순중량 | 0.2 킬로그램 |
| Volume | 2.041 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996372 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |