Meter reading / meter system, SonoCollect 111, Ethernet, Data storage: ≥2 GB, M-bus module
014U1615
Smart metering data concentrators and repeaters
014U1615
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data communication interfaces | Ethernet |
| Data storage | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| GSM | / |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installation | DIN rail 3 units |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-M-500 |
| Power supply | No, has to be added from accessories |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Reading ability [m] | 500 m |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
| 구분 | Smart metering data concentrators and repeaters |
| 제품 유형 | SonoCollect 111 |
| 제품군 | Meter reading / meter system |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.218 킬로그램 |
| 순중량 | 0.218 킬로그램 |
| Volume | 2.067 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505752 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |