Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

Meter reading / meter system, SonoCollect 110, Ethernet, Data storage: ≥2 GB, M-bus module, wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)

014U1611

Smart metering data concentrators and repeaters
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SonoCollect

교체를 위한 권장 사항: 014U1605

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data communication interfacesEthernet
Data storage≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GSMOptional, external antenna via SMA-Connector, slot for Mini-SIM
In scope of WEEEYes
InstallationDIN rail 4 units
Interface module slot 1M-bus module
다음의 기능 포함:
Interface module slot 2wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
Material DescriptionSonoCollect 110 G-WM-60
Power supplyIntegrated
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
Reading ability [m]80 m
Type of AMRSmart metering data concentrator
구분Smart metering data concentrators and repeaters
라벨 제품Yes
제품 유형SonoCollect 110
제품군Meter reading / meter system

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.386 킬로그램
순중량0.22 킬로그램
Volume2.007 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428954990
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens