Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energy meters, SONO 3500CT, 900 mm, qp [m³/h]: 10000, Heating and cooling, mains unit, 2 pulse output

187F4526

Flow meter for utility applications
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Sono 3500CT

제품 사양

다음의 기능 포함:
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE2/M1
Approval authorityMID
Battery lifetime [Years]6 yr
Battery qty1
Battery type or NameD Lithium
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Flow measuring principleUltrasonic
In scope of WEEEYes
Integrated communication2 pulse output
Material DescriptionSONO3500CT Qp 10000 DN900 PN25 100 L/p
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Protection Class of the CoatingIP67
다음의 기능 포함:
Pulse value volume [l/pulse]100.0 l/pulse
qp [m³/h]10000.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
SCIP 서류 제품 이름SONO 3500 CT 1
Storage temperature [°C] [Max]85 °C
Storage temperature [°C] [Min]-40 °C
Supply voltage typemains unit
Weight per battery50 g
공급 전압 [V] AC [최대]230 V
공급 전압 [V] AC [최소]115 V
구분Flow meter for utility applications
매질Heating system according to VDI 2035
연결 유형Flange / Remote version
용도Heating and cooling
제품 유형SONO 3500CT
제품군Energy meters
주변 온도 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
직경 [mm]900 mm
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량566.5 킬로그램
순중량536.5 킬로그램
Volume2588.25 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428648745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm