Energy meters, SONO 3500CT, 100 mm, qp [m³/h]: 120, Heating and cooling, mains unit, 2 pulse output
187F4500
Flow meter for utility applications
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Sono 3500CT
187F4500
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Accuracy standard | Class 2 to EN1434 |
| Ambient class | E2/M1 |
| Approval authority | MID |
| Battery lifetime [Years] | 6 yr |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | D Lithium |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow measuring principle | Ultrasonic |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integrated communication | 2 pulse output |
| Material Description | SONO3500CT Qp 120 DN100 PN40 2.5 L/p |
| Pressure nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| Protection Class of the Coating | IP67 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Pulse value volume [l/pulse] | 2.5 l/pulse |
| qp [m³/h] | 120.0 m³/h |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721 |
| SCIP 서류 제품 이름 | SONO 3500 CT 1 |
| Storage temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Supply voltage type | mains unit |
| Weight per battery | 50 g |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 230 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 115 V |
| 구분 | Flow meter for utility applications |
| 매질 | Heating system according to VDI 2035 |
| 연결 유형 | Flange / Compact version |
| 용도 | Heating and cooling |
| 제품 유형 | SONO 3500CT |
| 제품군 | Energy meters |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 55 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 직경 [mm] | 100 mm |
| 표시 유형 | LCD |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 18.5 킬로그램 |
| 순중량 | 16.5 킬로그램 |
| Volume | 122.79 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648486 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |