Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energy meters, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 250, Heating and cooling, mains unit, 2 pulse output

187F3583

Flow meter for utility applications

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Integrated communication2 pulse output
Material Description7ME3411-2GC31-4ER2
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
값
qp [m³/h]250.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage typemains unit
구분Flow meter for utility applications
용도Heating and cooling
제품 유형SONO 3500CT
제품군Energy meters
직경 [mm]200 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량38 킬로그램
순중량38 킬로그램
Volume99.28 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428541336
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens