Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energy meters, SONO 3500CT, 1200 mm, qp [m³/h]: 9000, Heating and cooling, mains unit, 2 pulse output

187F3579

Flow meter for utility applications
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Sono 3500CT

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Integrated communication2 pulse output
Material Description7ME3411‐5UC01‐6EA2
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
qp [m³/h]9000.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage typemains unit
구분Flow meter for utility applications
용도Heating and cooling
제품 유형SONO 3500CT
제품군Energy meters
직경 [mm]1200 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량860 킬로그램
순중량860 킬로그램
Volume3741.31 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428541305
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens