Energy meters, SONO 3500CT, 125 mm, qp [m³/h]: 100, Heating and cooling, mains unit, 2 pulse output
187F3566
Flow meter for utility applications
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Sono 3500CT
187F3566
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integrated communication | 2 pulse output |
| Material Description | 7ME3411‐1UC01‐3ER2 |
| Product line | District Energy Controls |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| qp [m³/h] | 100.0 m³/h |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage type | mains unit |
| 구분 | Flow meter for utility applications |
| 용도 | Heating and cooling |
| 제품 유형 | SONO 3500CT |
| 제품군 | Energy meters |
| 직경 [mm] | 125 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 18 킬로그램 |
| 순중량 | 18 킬로그램 |
| Volume | 44.19 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428508544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |